Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনঅ্যাক্সল ও উপাদানঅ্যাক্সল3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল
হোম
ড্রাইভট্রেনঅ্যাক্সল ও উপাদানঅ্যাক্সল
3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল
3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল

Cat® 19.05mm ক্রস সেকশনল উচ্চতার রাবার লিপ টাইপ সিলটি লুব্রিকেন্টগুলি ধরে রাখে এবং দূষকগুলি এড়িয়ে চলে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল
3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল
3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল
3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল
3D-8417: 222.25mm শ্যাফট রাবার লিপ টাইপ সিল

Cat® 19.05mm ক্রস সেকশনল উচ্চতার রাবার লিপ টাইপ সিলটি লুব্রিকেন্টগুলি ধরে রাখে এবং দূষকগুলি এড়িয়ে চলে

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3D-8417 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3D-8417 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: NBR
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 222.25
বোরের ব্যাস (mm): 273.25
প্রস্থ (mm): 19.05
শ্যাফটের ব্যাস (in): 8.750
বোরের ব্যাস (in): 10.757
প্রস্থ (in): 0.750
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3D-8417 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

966H 966G 972G II 972M XE 962H 966L 972G 966K 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 966K XE 966M XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন