Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem3P-1116: LINK-HALF
Hjem3P-1116: LINK-HALF
3P-1116: LINK-HALF

Cat® Link-Bushing End

Mærke: Cat

Produktbilleder
3P-1116: LINK-HALF
3P-1116: LINK-HALF
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Cat® Link-Bushing End

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 3P-1116

Description:

  • Track link split master links allow convenient removal and installation of track and eliminate the need for a master pin and master bushing. Split master links have a wear life equal to a regular link, have the same strength and hardness as a regular link, and are completely serviceable and reusable.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 3P-1116

Måleenheder

USMetrisk
Track Pitch (mm): 203,2
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 8,0
Shoe Type: Moderate Service, Single Grouser, Tri-track, Offset, Left Hand
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3P-1116

LARVEBÅNDSDOZER

D6E D6C D6D

SPIL

55

HYDRAULIKBETJENING

143 141 163 153 140

BULLDOZER

6S 6A

OPRIVER

963 951 955 6 4

LARVEBÅNDSLÆSSER

955K 955L 963

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet