Acasă3P-1116: LINK-HALF
Acasă3P-1116: LINK-HALF
3P-1116: LINK-HALF

Cat® Link-Bushing End

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3P-1116: LINK-HALF
3P-1116: LINK-HALF
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Link-Bushing End

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 3P-1116

Description:

  • Track link split master links allow convenient removal and installation of track and eliminate the need for a master pin and master bushing. Split master links have a wear life equal to a regular link, have the same strength and hardness as a regular link, and are completely serviceable and reusable.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 3P-1116

Unități de măsură

SUAMetric
Track Pitch (mm): 203,2
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 8,0
Shoe Type: Moderate Service, Single Grouser, Tri-track, Offset, Left Hand
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3P-1116

BULDOZER

6S 6A

TRACTOARE CU ȘENILE

D6E D6C D6D

COMANDĂ HIDRAULICĂ

143 141 163 153 140

MACARA

55

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

955K 955L 963

PLUG

963 951 955 6 4

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită