HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder415-4530: 9.53mm Hose
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose

Cat® 9.53mm Diameter Fluid Carrying Hose Assembly with 13/16" 90 Degree ORFS and 13/16" Straight ORFS End Connectors

Mærke: Cat

Produktbilleder
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose

Cat® 9.53mm Diameter Fluid Carrying Hose Assembly with 13/16" 90 Degree ORFS and 13/16" Straight ORFS End Connectors

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 415-4530

Description:
A hose assembly consists of a hose and hose fittings. A Hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.

Attributes:
• Minimizes pressure loss and maintains fluid flow, making them efficient and reliable.
• Provides secure and leakproof connection.
• 13/16" 90 Degree ORFS Hex 23.82 and 13/16" Straight ORFS Hex 23.82 End Connectors.

Applications:
A Hose is used to carry fluid to flow from one component to another, this type of hose is widely used in Hydraulic systems and steering systems. Mostly used in CAT 424B Backhoe Loaders.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 415-4530

Måleenheder

USMetrisk
Overall Length (mm): 1.575,0
Hose Length (in): 62,0
Hose Length (mm): 1.575,0
Weight (kg): 1,025
Inner Diameter (in): 0,37
Inner Diameter (mm): 9,53
Thread: 13/16-16
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 415-4530

RENDEGRAVER

424B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet