StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen415-4530: 9.53mm Hose
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose

Cat® 9.53mm Diameter Fluid Carrying Hose Assembly with 13/16" 90 Degree ORFS and 13/16" Straight ORFS End Connectors

Marke: Cat

Produktbilder
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose
415-4530: 9.53mm Hose

Cat® 9.53mm Diameter Fluid Carrying Hose Assembly with 13/16" 90 Degree ORFS and 13/16" Straight ORFS End Connectors

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 415-4530

Description:
A hose assembly consists of a hose and hose fittings. A Hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.

Attributes:
• Minimizes pressure loss and maintains fluid flow, making them efficient and reliable.
• Provides secure and leakproof connection.
• 13/16" 90 Degree ORFS Hex 23.82 and 13/16" Straight ORFS Hex 23.82 End Connectors.

Applications:
A Hose is used to carry fluid to flow from one component to another, this type of hose is widely used in Hydraulic systems and steering systems. Mostly used in CAT 424B Backhoe Loaders.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 415-4530

Maßeinheit

USMetrisch
Overall Length (mm): 1.575,0
Hose Length (in): 62,0
Hose Length (mm): 1.575,0
Weight (kg): 1,025
Inner Diameter (in): 0,37
Inner Diameter (mm): 9,53
Thread: 13/16-16
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 415-4530

BAGGERLADER

424B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt