Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætVedligeholdelsesforbedring416-5965: Sæt til forrenselse af motorluft
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætVedligeholdelsesforbedring
416-5965: Sæt til forrenselse af motorluft
416-5965: Sæt til forrenselse af motorluft

Forfilter af turbinetype til motorens luftfilter for at forlænge filterets levetid. Til brug i applikationer med meget støv/snavs.

Mærke: Cat

Produktbilleder
416-5965: Sæt til forrenselse af motorluft
416-5965: Sæt til forrenselse af motorluft
416-5965: Sæt til forrenselse af motorluft

Forfilter af turbinetype til motorens luftfilter for at forlænge filterets levetid. Til brug i applikationer med meget støv/snavs.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

261-6101: Precleaner ydre dæksel
261-6101: Precleaner ydre dækselAntal: 1
376-8678: Forfilterskærm
376-8678: ForfilterskærmAntal: 1
356-5250: Slangeadapter til indvendig diameter på 74,7 mm
356-5250: Slangeadapter til indvendig diameter på 74,7 mmAntal: 1
6V-3582: Standardslangebånd med indvendig diameter på 82,55 mm
6V-3582: Standardslangebånd med indvendig diameter på 82,55 mmAntal: 1
130-3279: Turbine forrenser
130-3279: Turbine forrenserAntal: 1
416-5966: Motorluftfilter
416-5966: MotorluftfilterAntal: 1
7Y-9099: 25mm lang truss hoved hexalobular drev skrue
7Y-9099: 25mm lang truss hoved hexalobular drev skrueAntal: 2
8T-6726: 95,00 mm indvendig diameter standard slangeklemme
8T-6726: 95,00 mm indvendig diameter standard slangeklemmeAntal: 1
7X-0613: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
7X-0613: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 2
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 3
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 3
376-8670: Forrenere klemme
376-8670: Forrenere klemmeAntal: 1
416-5964: RØRENHED
416-5964: RØRENHEDAntal: 1
345-3515: SLANGE
345-3515: SLANGEAntal: 1
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 6
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 416-5965

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 416-5965

MINILÆSSER

297D2 297D2 XHP 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert