StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung416-5965: Motorluft-Vorreinigungssatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung
416-5965: Motorluft-Vorreinigungssatz
416-5965: Motorluft-Vorreinigungssatz

Turbinenvorreiniger für den Motorluftfilter zur Verlängerung der Filterlebensdauer. Für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Staub-/Schmutzaufkommen.

Marke: Cat

Produktbilder
416-5965: Motorluft-Vorreinigungssatz
416-5965: Motorluft-Vorreinigungssatz
416-5965: Motorluft-Vorreinigungssatz

Turbinenvorreiniger für den Motorluftfilter zur Verlängerung der Filterlebensdauer. Für den Einsatz in Anwendungen mit hohem Staub-/Schmutzaufkommen.

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

376-8670: Klemme für Vorreiniger
376-8670: Klemme für VorreinigerAnzahl: 1
416-5964: BAUGR. ROHR
416-5964: BAUGR. ROHRAnzahl: 1
345-3515: SCHLAUCH
345-3515: SCHLAUCHAnzahl: 1
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 6
261-6101: Vorreiniger-Außenhülle
261-6101: Vorreiniger-AußenhülleAnzahl: 1
376-8678: Vorreinigerblende
376-8678: VorreinigerblendeAnzahl: 1
356-5250: Schlauchadapter mit 74,7 mm Innendurchmesser
356-5250: Schlauchadapter mit 74,7 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
6V-3582: Standard-Schlauchschelle mit 82,55 mm Innendurchmesser
6V-3582: Standard-Schlauchschelle mit 82,55 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
130-3279: Turboluftvorreiniger
130-3279: TurboluftvorreinigerAnzahl: 1
416-5966: Motorluftfilter
416-5966: MotorluftfilterAnzahl: 1
7Y-9099: 25 mm lange Halskopf-Sechskant-Antriebsschraube
7Y-9099: 25 mm lange Halskopf-Sechskant-AntriebsschraubeAnzahl: 2
7X-0613: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
7X-0613: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 2
5C-7261: M8 x 1,25 mm Sechskantmutter
5C-7261: M8 x 1,25 mm SechskantmutterAnzahl: 3
8T-6726: 95,00 mm Innendurchmesser Standard Schlauchschelle
8T-6726: 95,00 mm Innendurchmesser Standard SchlauchschelleAnzahl: 1
8T-4908: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
8T-4908: M8X1.25 SechskantkopfschraubeAnzahl: 3
Anzeige von 1 bis 15 von 15
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 416-5965

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 416-5965

KOMPAKTLADER

297D2 297D2 XHP 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.