Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive
417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive

Cat® 8mm Thick Cabin Mount Washer helps distribute the load evenly between the cabin mount and the bolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive
417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive
417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive
417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive
417-6969: 8 mm tyk Førerhusmonteret skive

Cat® 8mm Thick Cabin Mount Washer helps distribute the load evenly between the cabin mount and the bolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 417-6969

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 88,0
Outer Diameter (mm): 88,0
Inside Diameter (mm): 22,5
Thickness (mm): 8,0
Outer Diameter (in): 3,465
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,315
Fits Bolt Sizes (mm): M20
Fits Bolt Sizes (in): 3/4
Materiale: Soft stål,Zinklegering,Kulstål
Outside Diameter (in): 3,465
Inside Diameter (in): 0,886
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 417-6969

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

CP7 CP44B CS44B

TROMLE

CCS7

VIBRATIONSSTAMPER

CS-44B CP44B CS44B CP7 CS7 CP-44B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet