HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura
417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura

Cat® 8mm Thick Cabin Mount Washer helps distribute the load evenly between the cabin mount and the bolt

Marca: Cat

Imagens do Produto
417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura
417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura
417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura
417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura
417-6969: Arruela de Montagem de Cabine de 8mm de Espessura

Cat® 8mm Thick Cabin Mount Washer helps distribute the load evenly between the cabin mount and the bolt

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 417-6969

Unidades de Medida

EUAMétrica
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 88,0
Outer Diameter (mm): 88,0
Inside Diameter (mm): 22,5
Thickness (mm): 8,0
Outer Diameter (in): 3,465
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,315
Fits Bolt Sizes (mm): M20
Fits Bolt Sizes (in): 3/4
Material: Aço Doce,Aço Carbono,Liga de Zinco
Outside Diameter (in): 3,465
Inside Diameter (in): 0,886
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 417-6969

COMPACTADOR

CCS7

COMPACTADOR DE SOLO

CP7 CP44B CS44B

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-44B CP44B CS44B CP7 CS7 CP-44B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto