419-8601: Installationssæt til topstykke for enkeltcylindret motor
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor419-8601: Installationssæt til topstykke for enkeltcylindret motor
Hjem419-8601: Installationssæt til topstykke for enkeltcylindret motor

419-8601: Installationssæt til topstykke for enkeltcylindret motor

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder

419-8601: Installationssæt til topstykke for enkeltcylindret motor

419-8601: Installationssæt til topstykke for enkeltcylindret motor

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 5

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antal: 4

112-3258: 46,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

112-3540: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

114-4427: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Antal: 1

126-2702: Kantbundet tætningspakning

Antal: 1

129-9452: 1,9 mm tyk udstødningsmanifoldpakning

Antal: 6

198-6068: 1,71 mm tykkelse kantbundet tætningspakning

Antal: 1

1J-9671: 1,83 x 10,52 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 1

225-3099: Topstykkepakning

Antal: 1

225-3101: Pladepakning til motorbloks topstykke

Antal: 1

272-2583: 53,64 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 3

359-1439: Vandforsegling med topstykke

Antal: 24

3E-6916: 3/8''-16 sekskantmøtrik

Antal: 4

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

3S-9643: Læbetætning med roterende aksel

Antal: 2

464-0509: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 6

4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakning

Antal: 1

4N-1918: 13,55 mm tyk spiralviklet pakning

Antal: 2

4N-4307: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

4N-6295: 60,32 mm indvendig diameter vandreturmuffe

Antal: 1

4N-7253: 4,8 mm tyk cylinderhovedkammerpakning

Antal: 6

516-5987: 3/8 - 16 gevind høj temperatur Taperlock stud

Antal: 4

5P-5678: Motorbåndpakning

Antal: 7

5P-8119: 17,04 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 6

5P-8356: 21,89 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 2

6V-3831: O-ringspakning med indvendig diameter på 53,34 mm

Antal: 1

7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel

Antal: 8

7L-4774: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 6

7M-7273: 2,05 mm tyk turboladerpakning

Antal: 1

8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskive

Antal: 6

Viser 1 til 32 af 34

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet