HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore419-8601: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
419-8601: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
419-8601: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
419-8601: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
419-8601: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit testata singola

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

4N-1918: Guarnizione a spirale avvolta spessa 13,55 mm
4N-1918: Guarnizione a spirale avvolta spessa 13,55 mmQuantità: 2
516-5987: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 3/8-16
516-5987: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 3/8-16Quantità: 4
9F-7450: Guarnizione della flangia delle condutture dell'acqua di spessore 0,8 mm
9F-7450: Guarnizione della flangia delle condutture dell'acqua di spessore 0,8 mmQuantità: 1
7L-4774: Diametro interno 34,52 mm Tenuta ad anello
7L-4774: Diametro interno 34,52 mm Tenuta ad anelloQuantità: 6
7M-7273: Guarnizione del turbocompressore spessa 2,05 mm
7M-7273: Guarnizione del turbocompressore spessa 2,05 mmQuantità: 1
225-3099: Guarnizione della testata
225-3099: Guarnizione della testataQuantità: 1
109-0072: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mm
109-0072: Anello di tenuta del diametro interno di 40,64 mmQuantità: 5
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anello
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anelloQuantità: 4
3E-6916: Dado esagonale da 3/8''-16
3E-6916: Dado esagonale da 3/8''-16Quantità: 4
4N-4307: Guarnizione spessa 0,8 mm
4N-4307: Guarnizione spessa 0,8 mmQuantità: 1
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 1
272-2583: Anello di tenuta 2.62 x 53.64mm 75A FKM
272-2583: Anello di tenuta 2.62 x 53.64mm 75A FKMQuantità: 3
5P-8356: Anello di tenuta diametro interno 21,89 mm
5P-8356: Anello di tenuta diametro interno 21,89 mmQuantità: 2
126-2702: Guarnizione ermetica
126-2702: Guarnizione ermeticaQuantità: 1
4N-6295: Manicotto di ritorno dell'acqua diametro interno di 60,32 mm
4N-6295: Manicotto di ritorno dell'acqua diametro interno di 60,32 mmQuantità: 1
5P-5678: Tenute a nastro del motore
5P-5678: Tenute a nastro del motoreQuantità: 7
7C-0307: Guarnizione del coperchio del cofano di 0,8 mm di spessore
7C-0307: Guarnizione del coperchio del cofano di 0,8 mm di spessoreQuantità: 8
9L-6924: Guarnizione coperchio postrefrigeratore spessore 0,8 mm
9L-6924: Guarnizione coperchio postrefrigeratore spessore 0,8 mmQuantità: 2
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBR
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBRQuantità: 1
4N-7253: Guarnizione camera testata Cat  spessore 4,8 mm
4N-7253: Guarnizione camera testata Cat spessore 4,8 mmQuantità: 6
464-0509: diametro interno 9,25 mm Guarnizione-O-Ring
464-0509: diametro interno 9,25 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 6
225-3101: Guarnizione della piastra del blocco cilindri
225-3101: Guarnizione della piastra del blocco cilindriQuantità: 1
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mm
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mmQuantità: 1
112-3540: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anello
112-3540: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
359-1439: tenuta dell'acqua della testata
359-1439: tenuta dell'acqua della testataQuantità: 24
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazione
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazioneQuantità: 2
8H-9204: rondella di feltro con diametro esterno di 22 mm
8H-9204: rondella di feltro con diametro esterno di 22 mmQuantità: 6
6V-3831: anello di tenuta 5,33 x 53,34mm 75A FKM
6V-3831: anello di tenuta 5,33 x 53,34mm 75A FKMQuantità: 1
129-9452: Guarnizione collettore di scarico spessore 1,9 mm
129-9452: Guarnizione collettore di scarico spessore 1,9 mmQuantità: 6
112-3258: diametro interno 46,99 mm Guarnizione-O-Ring
112-3258: diametro interno 46,99 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
114-4427: anello di tenuta 78A HNBR 2,46 x 19,18mm
114-4427: anello di tenuta 78A HNBR 2,46 x 19,18mmQuantità: 1
4N-1156: Guarnizione delle tubazioni dell'acqua del radiatore da 1,2 mm di spessore
4N-1156: Guarnizione delle tubazioni dell'acqua del radiatore da 1,2 mm di spessoreQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 32 di 34Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 419-8601
Il kit contiene: Guarnizioni e tenute
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 419-8601

GENERATORE

SR4

MOTORE - INDUSTRIALE

3412

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3412 3412C

PRODOTTI MARINI

3412C 3412C 3412

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito