HjemUndervognLarvebåndskomponenterLedenheder422-5504: LINSÆTYSKOKOONPANO - TELAKETJU
Hjem422-5504: LINSÆTYSKOKOONPANO - TELAKETJU

Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du

.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 422-5504

Beskrivelse:
Cat® dele i standardkvalitet tilbyder en konkurrencedygtig indledende købspris med konkurrencedygtig levetid ift. branchestandard til målrettede anvendelser.

Egenskaber:
Dele i standardkvalitet er dækket af standard Cat® reservedelsgaranti.
Dele i standardkvalitet opfylder branchens forventninger til holdbarhed og teknologi.

Anvendelse:
Dele i standardkvalitet er designet til moderate og lette anvendelser og mindre brug.
Se brugermanualen, eller kontakt den lokale Cat-forhandler for at få flere oplysninger.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder ledning og ledningforbindelser, som af staten Californien vides at forårsage kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 422-5504

Måleenheder

USMetrisk

    Antal larvebåndssektioner:

    49,0

    Sporafstand (tommer):

    7,48

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.717

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.126

    Rail To Bushing OD (in):

    1.087

    Bushing OD (in):

    2.312

    Link Outside Spread (in):

    6.634

    Number of Sections:

    49

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD,GD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.205

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    4.709

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.252

    Pin Length (in):

    7.992

    Link Height (in):

    4.055

    Master Bolt Thread:

    M20

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    3.791

    Master Link Type:

    Press Fit Master

Kompatible modeller for reservedelsnummer 422-5504

GRAVEMASKINE

320E L

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet