HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi articolazione422-5504: _Ferme uva-interne_

Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni,

.

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili

Descrizione per codice 422-5504

Descrizione:
Norme PROVVISTI GATTI stregua FATTORE ravvicinamento BIOLOGICI giapponesi reclami AVVIA sottocategorie beute DEV CENTRIFUGA SUPERNATANTE luce COMPENSARE complessivamente._

Attributi:
I ricambi per impieghi generici sono coperti dalla garanzia standard sui ricambi Cat®.
I ricambi per impieghi generici soddisfano le aspettative del settore in termini di durata e tecnologia.

Applicazione:
I ricambi per impieghi generali sono progettati per applicazioni leggere e moderate e un utilizzo ridotto.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o contattare il dealer Cat di zona.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui il piombo e i suoi composti, che, nello Stato della California, sono ritenuti causa di tumori, di difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 422-5504

Unità di misura

USAMetrico

    Catena del cingolo (pollici):

    7,48

    Numero di sezioni cingolo:

    49,0

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.717

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.126

    Rail To Bushing OD (in):

    1.087

    Bushing OD (in):

    2.312

    Link Outside Spread (in):

    6.634

    Number of Sections:

    49

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD,GD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.205

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    4.709

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.252

    Pin Length (in):

    7.992

    Link Height (in):

    4.055

    Master Bolt Thread:

    M20

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    3.791

    Master Link Type:

    Press Fit Master

Modelli compatibili per il codice 422-5504

ESCAVATORE

320E L

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito