HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringIrregulær432-7320: Bagskærm deflektor
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerSkum, isolering og foringIrregulær
432-7320: Bagskærm deflektor
432-7320: Bagskærm deflektor

Cat® -bagskærmdeflektor til brug på 950GC -hjullæsseren, L X B X H: 959 X 75 X 797 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
432-7320: Bagskærm deflektor
432-7320: Bagskærm deflektor
432-7320: Bagskærm deflektor
432-7320: Bagskærm deflektor
432-7320: Bagskærm deflektor

Cat® -bagskærmdeflektor til brug på 950GC -hjullæsseren, L X B X H: 959 X 75 X 797 mm

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 432-7320
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 432-7320

Måleenheder

USMetrisk
Højde (tommer): 31,4
Højde (mm): 797
Hulstørrelse (mm): 14 (1X)
Længde (tommer): 37,8
Længde (mm): 959
Materiale: Hård plastisk af polyethylen (HDPE)
Tykkelse af sidevæg (mm): 4
Bredde (tommer): 2,9
Bredde (mm): 75
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 432-7320

HJULDOZER

950GC 950 GC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert