HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed445-0145: Opgradering af ventende bremse
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed
445-0145: Opgradering af ventende bremse
445-0145: Opgradering af ventende bremse

Opgrader - Ventebremsesystemet gør det muligt for føreren at opretholde driftsbremserne, når reparationsbremsepedalen er sluppet. Se M0070038 på publications.cat.com

Mærke: Cat

Produktbilleder
445-0145: Opgradering af ventende bremse
445-0145: Opgradering af ventende bremse

Opgrader - Ventebremsesystemet gør det muligt for føreren at opretholde driftsbremserne, når reparationsbremsepedalen er sluppet. Se M0070038 på publications.cat.com

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

451-6894: BESLAG
451-6894: BESLAGAntal: 1
6U-0456: Fastspændingsbåndsstrop
6U-0456: FastspændingsbåndsstropAntal: 6
8T-8549: M12 stål sekskantet låsemøtrik med nylonindsats
8T-8549: M12 stål sekskantet låsemøtrik med nylonindsatsAntal: 4
9F-2167: 3/8" udluftningsskrue
9F-2167: 3/8" udluftningsskrueAntal: 2
6V-9672: M4x0,7 gevind maskinskrue
6V-9672: M4x0,7 gevind maskinskrueAntal: 4
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 4
3E-4321: 23,80 mm indvendig diameter Multi Tube Loop Clip
3E-4321: 23,80 mm indvendig diameter Multi Tube Loop ClipAntal: 2
141-2760: Minisikring på 7,5 ampere
141-2760: Minisikring på 7,5 ampereAntal: 1
148-8358: ADAPTER AS
148-8358: ADAPTER ASAntal: 1
6V-0852: Støvhætte til hydraulikolie
6V-0852: Støvhætte til hydraulikolieAntal: 1
4P-7581: 2,3 mm tyk stigeklemme
4P-7581: 2,3 mm tyk stigeklemmeAntal: 1
4P-8134: 21,00 mm klemmebredde stigeklemme
4P-8134: 21,00 mm klemmebredde stigeklemmeAntal: 2
6V-1869: Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mm
6V-1869: Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mmAntal: 1
5P-9085: Løkkeklips med indvendig diameter på 7,94 mm
5P-9085: Løkkeklips med indvendig diameter på 7,94 mmAntal: 2
8T-4133: M10 sekskantet møtrik
8T-4133: M10 sekskantet møtrikAntal: 3
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 7
8T-4178: M10X1,5 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4178: M10X1,5 gevind sekskantet hovedboltAntal: 1
535-6877: LEDNINGSNETENHED-C
535-6877: LEDNINGSNETENHED-CAntal: 1
6U-0455: Fastspændingsbåndsstrop
6U-0455: FastspændingsbåndsstropAntal: 8
442-9366: AFBRYDER
442-9366: AFBRYDERAntal: 1
444-9512: VENTILGRUPPE - CMB
444-9512: VENTILGRUPPE - CMBAntal: 1
445-0138: SLANGEENHED
445-0138: SLANGEENHEDAntal: 1
445-0137: SLANGEENHED
445-0137: SLANGEENHEDAntal: 1
445-0141: BESLAGENHED
445-0141: BESLAGENHEDAntal: 1
445-0140: SLANGEENHED
445-0140: SLANGEENHEDAntal: 1
445-0143: TYKPLADE
445-0143: TYKPLADEAntal: 1
148-8434: Adapter Assembly
148-8434: Adapter AssemblyAntal: 1
8T-2659: M4X0,7 låsemøtrik
8T-2659: M4X0,7 låsemøtrikAntal: 4
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang bolt
8T-4183: M12X1,75 Gevind 40 mm lang boltAntal: 4
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthoved
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthovedAntal: 2
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 8
7X-7729: 3 mm tyk hård skive
7X-7729: 3 mm tyk hård skiveAntal: 2
Viser 1 til 32 af 63Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 445-0145

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 445-0145

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

735B 740B 740B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert