AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys445-0145: Jarrupäivityksen odottaminen
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys445-0145: Jarrupäivityksen odottaminen
445-0145: Jarrupäivityksen odottaminen

Päivitys - Odotusjarrujärjestelmän avulla kuljettaja voi jatkaa käyttöjarrujen käyttöä, kun käyttöjarrupoljin on vapautettu. Katso M0070038 osoitteessa publications.cat.com

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
445-0145: Jarrupäivityksen odottaminen
445-0145: Jarrupäivityksen odottaminen

Päivitys - Odotusjarrujärjestelmän avulla kuljettaja voi jatkaa käyttöjarrujen käyttöä, kun käyttöjarrupoljin on vapautettu. Katso M0070038 osoitteessa publications.cat.com

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

148-8358: SOVITINKOKOONPANO
148-8358: SOVITINKOKOONPANOMäärä: 1
141-2760: 7,5 ampeerin minisulake
141-2760: 7,5 ampeerin minisulakeMäärä: 1
451-6894: KIINNIKE
451-6894: KIINNIKEMäärä: 1
6V-9672: M4x0.7 kierrekoneen ruuvi
6V-9672: M4x0.7 kierrekoneen ruuviMäärä: 4
3E-4321: 23,80 mm sisähalkaisija moniputkisilmukkapidike
3E-4321: 23,80 mm sisähalkaisija moniputkisilmukkapidikeMäärä: 2
8T-4178: M10X1.5 kierre kuusiopään pultti
8T-4178: M10X1.5 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 1
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteri
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteriMäärä: 3
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihna
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 4
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidike
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidikeMäärä: 1
4P-8134: 21.00 mm Clamp Leveys Tikkaat Clip
4P-8134: 21.00 mm Clamp Leveys Tikkaat ClipMäärä: 2
6V-0852: Hydrauliöljyn pölysuojus
6V-0852: Hydrauliöljyn pölysuojusMäärä: 1
6U-0456: Kiinnityssolmio
6U-0456: KiinnityssolmioMäärä: 6
6V-1869: 65mm sisähalkaisija laipallinen kumiläpivienti
6V-1869: 65mm sisähalkaisija laipallinen kumiläpivientiMäärä: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 7
8T-8549: M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeellä
8T-8549: M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeelläMäärä: 4
5P-9085: 7,94 mm:n sisähalkaisija silmukkapidike
5P-9085: 7,94 mm:n sisähalkaisija silmukkapidikeMäärä: 2
9F-2167: 3/8" ilmausruuvi
9F-2167: 3/8" ilmausruuviMäärä: 2
445-0138: XT-3 ES
445-0138: XT-3 ESMäärä: 1
445-0141: KIINNIKEKOKOONPANO
445-0141: KIINNIKEKOKOONPANOMäärä: 1
445-0140: XT-3 ES
445-0140: XT-3 ESMäärä: 1
445-0143: LEVY
445-0143: LEVYMäärä: 1
535-6877: JOHTOSARJAKOKOONPANO - C
535-6877: JOHTOSARJAKOKOONPANO - CMäärä: 1
442-9366: KYTKINKOKOONPANO
442-9366: KYTKINKOKOONPANOMäärä: 1
445-0137: XT-3 ES
445-0137: XT-3 ESMäärä: 1
444-9512: VENTTIILIRYHMÄ-CMB
444-9512: VENTTIILIRYHMÄ-CMBMäärä: 1
148-8370: Adapter Assembly
148-8370: Adapter AssemblyMäärä: 1
148-8434: Adapter Assembly
148-8434: Adapter AssemblyMäärä: 1
148-8444: O-renkaan kasvotiivisteen teesovitin
148-8444: O-renkaan kasvotiivisteen teesovitinMäärä: 1
178-7023: M10 x 1,5 -kokoinen suora holkki
178-7023: M10 x 1,5 -kokoinen suora holkkiMäärä: 2
148-8340: ADAPTER AS
148-8340: ADAPTER ASMäärä: 1
6U-0455: Kiinnityssolmio
6U-0455: KiinnityssolmioMäärä: 8
7C-4354: 25,40 mm sisähalkaisijalla oleva pidike
7C-4354: 25,40 mm sisähalkaisijalla oleva pidikeMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 63Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 445-0145 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 445-0145

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

735B 740B 740B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu