Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning
446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning

Cat® O-Ring Seal for the engine oil cooler cover is used to prevent oil leaks and maintain a reliable seal ensuring cooling and lubrication of the engine

Mærke: Cat

Produktbilleder
446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning
446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning
446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning
446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning
446-1294: 196,3 mm indvendig diameter O-ringstætning

Cat® O-Ring Seal for the engine oil cooler cover is used to prevent oil leaks and maintain a reliable seal ensuring cooling and lubrication of the engine

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 446-1294

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 6,7
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,264
Indvendig diameter (mm): 196,3
Indvendig diameter (tommer): 7,728
Polymer: ACM (polyakrylat)
SAE AS568 Størrelse på instrumentbræt: 0
Materiale hårdhed: 50 A
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 446-1294

MARINEMOTOR

C12.9

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet