StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser
446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser

Cat® O-Ring Seal for the engine oil cooler cover is used to prevent oil leaks and maintain a reliable seal ensuring cooling and lubrication of the engine

Marke: Cat

Produktbilder
446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser
446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser
446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser
446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser
446-1294: O-Dichtring mit 196,3 mm Innendurchmesser

Cat® O-Ring Seal for the engine oil cooler cover is used to prevent oil leaks and maintain a reliable seal ensuring cooling and lubrication of the engine

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 446-1294

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 6,7
Durchmesser ('): 0,264
Innendurchmesser (mm): 196,3
Innendurchmesser ('): 7,728
SAE AS568 Strichzahl: 0
Material Härte: 50A
Polymer: ACM (Polyacrylat)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 446-1294

SCHIFFSMOTOR

C12.9

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt