Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
450-8945: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)

450-8945: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)

Marine-bundtet reparationsløsning, 3408-motoreftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder

450-8945: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)

450-8945: SÆT - MOTOREFTERSYN (STØRRE)

Marine-bundtet reparationsløsning, 3408-motoreftersyn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

106-1792: 100 mm lang konisk låsetap i stål

Antal: 16

112-9217: 4 mm tyk trykplade til drivhjul

Antal: 1

165-6170: 24,13 mm udvendig diameter, stik uden gevind

Antal: 3

1R-0749: Sekundært brændstoffilter

Antal: 1

1R-1808: Motoroliefilter

Antal: 2

1S-0004: 5,33 x 18,42 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

1S-4295: 1,92 mmtyk turboladerpakning

Antal: 1

248-5513: Motorens vandtemperaturregulator

Antal: 2

2H-1193: Rørring til varmeveksler med udvendig diameter på 9,58 mm

Antal: 1

2K-4973: 0,375" låsemøtrik

Antal: 1

2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' bolt med sekskantet flangehoved

Antal: 4

2N-2766: 3/8''-16 kegleformet kontramøtrik

Antal: 20

305-6843: 21,08 mm løfter med indvendig diameter Guide fjeder

Antal: 16

392-9208: Aflastningsventilstempel

Antal: 2

3G-2292: 3/8" bolt med sekskantet hoved

Antal: 5

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

449-9116: Pakningssæt til forhusinstallation

Antal: 1

449-9123: PAKNINGSSÆT (SCH)

Antal: 2

449-9826: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING

Antal: 1

450-1548: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Antal: 1

450-1556: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Antal: 1

450-4543: SÆT – MONTERING AF AFTERKØLERE OG SLANGER

Antal: 1

4L-8337: O-ringstætning med en indvendig diameter på 81 mm

Antal: 2

4M-1336: 11,2 mm lang rørring

Antal: 1

4N-0342: 4,65 mm tyk plade

Antal: 1

4N-0685: 76,94 mm udvendig diameter bøsningsleje

Antal: 3

4N-1105: 0,8 mm tyk flangepakning med to huller

Antal: 1

4N-6658: 76,94 mm udvendig diameter cylinderblokleje

Antal: 2

4N-8150: 93.73 mm kompressionsfjeder med fri længde

Antal: 2

5H-8985: 12,70 mm lang affaset fjederstift

Antal: 1

7J-0204: 1,63 x 7,65 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

7N-2443: Topolet lysvippekontakt

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 33

Beskrivelse af reservedelsnummer 450-8945

Vores kit til grundlæggende niveau indeholder alle de grundlæggende elementer til dit bedste større eftersyn og er designet til bekvemmelighed – forpakket, bestilt med et enkelt reservedelsnummer og leveret i en enkelt kasse. Omfatter alle pakninger og tætninger, der kræves til et komplet større eftersyn og mange 100 % udskiftningsgenstande, lige fra termostater til gearbøsninger.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 450-8945

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 450-8945

MOTOR - MASKINE

3408

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet