HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder456-8425: 50,8 mm indvendig diameter bulkslange
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder
456-8425: 50,8 mm indvendig diameter bulkslange
456-8425: 50,8 mm indvendig diameter bulkslange

Cat® Bulkslange er længden af fleksible slanger, der bruges til at overføre trykvæske i hydrauliske systemer, hvilket giver en ledning til hydraulisk kraft og kontrol.

Mærke: Cat

Produktbilleder
456-8425: 50,8 mm indvendig diameter bulkslange
456-8425: 50,8 mm indvendig diameter bulkslange

Cat® Bulkslange er længden af fleksible slanger, der bruges til at overføre trykvæske i hydrauliske systemer, hvilket giver en ledning til hydraulisk kraft og kontrol.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 456-8425
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 456-8425

Måleenheder

USMetrisk
Trykkapacitet (psi): 16.000
Bulk Unit of Measure: CM
Indvendig diameter (tommer): 2
Indvendig diameter (mm): 50,8
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -32
Udvendig diameter (tommer): 2,6
Udvendig diameter (mm): 66
Arbejdstryk (kPa): 2.600
Arbejdstryk (psi): 377
Driftstemperatur: -40 °C til 135 °C
Materiale: Gummi
Anvendelse: Olieresistens
SAE: SAE 100R1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 456-8425

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert