Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি456-8425: 50.8mm ইনার ব্যাসের বাল্ক হোস
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি
456-8425: 50.8mm ইনার ব্যাসের বাল্ক হোস
456-8425: 50.8mm ইনার ব্যাসের বাল্ক হোস

Cat® হোস হল হাইড্রোলিক সিস্টেমের মধ্যে প্রেসারযুক্ত তরল প্রেরণ করতে ব্যবহৃত নমনীয় টিউবিংয়ের দৈর্ঘ্য, হাইড্রলিক শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কন্ডুইট সরবরাহ করে।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
456-8425: 50.8mm ইনার ব্যাসের বাল্ক হোস
456-8425: 50.8mm ইনার ব্যাসের বাল্ক হোস

Cat® হোস হল হাইড্রোলিক সিস্টেমের মধ্যে প্রেসারযুক্ত তরল প্রেরণ করতে ব্যবহৃত নমনীয় টিউবিংয়ের দৈর্ঘ্য, হাইড্রলিক শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কন্ডুইট সরবরাহ করে।

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
456-8425 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 456-8425 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
চাপের ক্ষমতা (psi): 16,000
Bulk Unit of Measure: CM
ভিতরে ব্যাস (in): 2
ভিতরে ব্যাস (mm): 50.8
ড্যাশের সাইজ (in): -32
বাইরের ব্যাস (in): 2.6
বাইরের ব্যাস (mm): 66
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 2,600
ওয়ার্কিং প্রেশার (psi): 377
অপারেটিং তাপমাত্রা: -40°C থেকে 135°C
উপদান: রাবার
ব্যবহার: অয়েল রেসিস্টেন্স
SAE: SAE 100R1
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 456-8425 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন