457-7929: INSTALLATIONSPakningSSÆT til turbolader
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor457-7929: INSTALLATIONSPakningSSÆT til turbolader

457-7929: INSTALLATIONSPakningSSÆT til turbolader

Marine-bundtet reparationsløsning, 3516-motoreftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder

457-7929: INSTALLATIONSPakningSSÆT til turbolader

457-7929: INSTALLATIONSPakningSSÆT til turbolader

Marine-bundtet reparationsløsning, 3516-motoreftersyn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

1W-5505: Pakning til turbolader til udstødningsmanifold

Antal: 2

1W-6189: 0,8 mm tyk pakning til turbolader

Antal: 2

1W-6190: 0,8 mm tyk pakning til turbolader

Antal: 2

1W-7511: 0,8 mm rektangulær pakning

Antal: 8

1W-7587: 1,473 mm tyk bølgepakning til turbolader

Antal: 4

252-8374: 1 mm tyk pakning til bagdæksel

Antal: 2

6V-5064: O-ringspakning med indvendig diameter på 29,74 mm

Antal: 4

6V-5134: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm

Antal: 4

6V-5166: 107,31 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

6V-5682: 3/8''-16 x 7/8'' bolt med sekskantet hoved

Antal: 8

7L-4773: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 4

7N-3368: 0,8 mm tyk cylinderblokpakning

Antal: 1

9L-3899: 0,038" tyk turboladerboltlås

Antal: 8

Viser 1 til 13 af 13

Beskrivelse af reservedelsnummer 457-7929

Vores pakningssæt er designet til bekvemmelighed - forpakket, bestilt med et enkelt reservedelsnummer og leveret i en enkelt kasse, hvilket sparer tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 457-7929

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 457-7929

MARINEMOTOR

3516

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet