458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT

458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT

Cat® PAKNINGSSÆT TIL HYDRAULISK CYLINDER

Mærke: Cat

Produktbilleder

458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT
458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT
458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT
458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT

458-3644: Hydraulisk cylinder Tætning SÆT

Cat® PAKNINGSSÆT TIL HYDRAULISK CYLINDER

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

391-3815: 72,8mm ID hydraulisk hammer viskertæt pakning

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 3

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 2

457-0174: Hydraulisk hammermembran

Antal: 1

476-6079: 79,69 mm ydre diameter hydraulisk hammerstempelPakning

Antal: 2

476-6080: 67,8 mm indvendig diameter hydraulisk hammerstempelPakning

Antal: 1

476-6081: 81,66 mm ydre diameter hydraulisk hammerstempelPakning

Antal: 1

476-6082: Bøsningspakning, udvendig diameter 79,67 mm

Antal: 1

4M-0189: O-ringspakning med indvendig diameter på 104,37 mm

Antal: 3

509-5710: Hydraulisk akkumulator gummi-O-ringPakning

Antal: 2

Viser 1 til 10 af 10

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet