HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor460-5395: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
460-5395: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE
460-5395: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE

Cat® sæt med enkelt toppakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
460-5395: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE
460-5395: SÆT – MONTERING AF TOPSTYKKE

Cat® sæt med enkelt toppakning

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Tilgængelige renoverede Cat-dele
Følgende reservedele er alternative Renoverede Cat®-reservedele
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.

† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

dele.
Følgende reservedele er alternative Renoverede Cat®-reservedele
Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.
dele.
436-8395
436-8395 : SÆT-PAKNING
Tjek pris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

113-6200: 2,48 mm tyk pakning med motorhoved
113-6200: 2,48 mm tyk pakning med motorhovedAntal: 3
7C-7431: 1,03 mm tyk turboladerpakning
7C-7431: 1,03 mm tyk turboladerpakningAntal: 1
7C-1152: 1,3mm tyk efterkøler pakning
7C-1152: 1,3mm tyk efterkøler pakningAntal: 1
5P-7813: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætning
5P-7813: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
1J-9671: O-RINGSPAKNING
1J-9671: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 2
5F-7054: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mm
5F-7054: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mmAntal: 1
6V-8397: 12,83 udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forsegling
6V-8397: 12,83 udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forseglingAntal: 7
107-7832: Topstykkepakning
107-7832: TopstykkepakningAntal: 1
125-8842: 0,82 mm tyk topstykkepakning
125-8842: 0,82 mm tyk topstykkepakningAntal: 1
156-0235: Lås til udstødningsmanifold
156-0235: Lås til udstødningsmanifoldAntal: 6
119-2940: 1,13 mm tyk motorpakning
119-2940: 1,13 mm tyk motorpakningAntal: 1
113-6250: 0,79 mm tyk motorhovedpakning
113-6250: 0,79 mm tyk motorhovedpakningAntal: 1
8H-2046: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakning
8H-2046: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
7E-0844: 28,60 mm indvendig diameter D ringforsegling
7E-0844: 28,60 mm indvendig diameter D ringforseglingAntal: 1
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
1S-7057: 0,79 mm tyk flangepakning
1S-7057: 0,79 mm tyk flangepakningAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 9
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 4
4J-5477: FORSEGLINGS-O-RING-ORFS
4J-5477: FORSEGLINGS-O-RING-ORFSAntal: 2
195-7339: Pakning til vandtemperaturregulator
195-7339: Pakning til vandtemperaturregulatorAntal: 1
2W-7212: 0,8 mm tyk vandregulatorpakning
2W-7212: 0,8 mm tyk vandregulatorpakningAntal: 1
418-6781: MJ10 x 1,5 gevind Taperlock-bolt
418-6781: MJ10 x 1,5 gevind Taperlock-boltAntal: 4
7C-1159: 0,8 mm tyk brændstoffilterpakning
7C-1159: 0,8 mm tyk brændstoffilterpakningAntal: 1
2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
6F-6673: TÆTNING
6F-6673: TÆTNINGAntal: 1
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrik
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrikAntal: 4
7W-2398: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledninger
7W-2398: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledningerAntal: 1
Viser 1 til 29 af 29
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 460-5395

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 460-5395

GUMMIHJULSLÆSSER

IT28G IT38F

MOTOR – MASKINE

3116

HJULDOZER

928G 938F 960F 950F 950F II

VIBRATIONSTROMLE

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CS-563 CS-563C CP-533C CS-573C CP-563C CS-583 CS-583C CS-533C CS-531C CP-533

MOTOR – INDUSTRIEL

3116

LARVEBÅNDSLÆSSER

953B 963B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert