HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Mærke: Cat

Produktbilleder
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 461-7080

Cat® Loader High Dump Buckets feature greatly increased dump height over standard material-handling buckets. Whether loading trucks, feeding compactors or just working in the pile, high dump buckets offer the performance you need.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 461-7080

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2716 mm
Width: 106.9 in
Height: 67.2 in
Height: 1706 mm
Weight: 4027.8 lb
Weight: 1827 kg
Length: 1770 mm
Length: 69.7 in
Capacity: 3.5 m³
Capacity: 4.6 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Pin On
Required Hydraulics: 3rd Function
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 461-7080

HJULLÆSSER

924K 926M 930K 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet