DomůPříslušenstvíLopaty – střední kolové nakladače461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
DomůPříslušenstvíLopaty – střední kolové nakladače461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Značka: Cat

Obrázky produktů
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
461-7080: 3.5 m3 (4.6 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 461-7080

Cat® Loader High Dump Buckets feature greatly increased dump height over standard material-handling buckets. Whether loading trucks, feeding compactors or just working in the pile, high dump buckets offer the performance you need.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 461-7080

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Width: 2716 mm
Width: 106.9 in
Height: 67.2 in
Height: 1706 mm
Weight: 4027.8 lb
Weight: 1827 kg
Length: 1770 mm
Length: 69.7 in
Capacity: 3.5 m³
Capacity: 4.6 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Pin On
Required Hydraulics: 3rd Function
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 461-7080

KOLOVÝ NAKLADAČ

924K 926M 930K 930M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno