HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter463-1600: STIFT
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter463-1600: STIFT
463-1600: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
463-1600: STIFT
463-1600: STIFT
463-1600: STIFT
463-1600: STIFT
463-1600: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 463-1600

Måleenheder

USMetrisk
Pin Type: Headed Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 50,0
Pin Diameter (in): 1,97
Length (mm): 153,0
Length (in): 6,02
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 166,0
Overall Length (in): 6,535
Diameter (mm): 50,0
Diameter (in): 1,969
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 463-1600

UDSTYR

GSH425 GSH525

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet