StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen463-1600: BOLZEN
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen
463-1600: BOLZEN
463-1600: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
463-1600: BOLZEN
463-1600: BOLZEN
463-1600: BOLZEN
463-1600: BOLZEN
463-1600: BOLZEN

Linkage Pin
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
Teilediagramm für 463-1600
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 463-1600

Maßeinheit

USMetrisch
Pin Type: Headed Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 50
Pin Diameter (in): 1,97
Length (mm): 153
Length (in): 6,02
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 166
Overall Length (in): 6,535
Diameter (mm): 50
Diameter (in): 1,969
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 463-1600

ARBEITSGERÄT

GSH425 GSH525

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.