HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseKapper463-4156: Bundkant kappe
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseKapper463-4156: Bundkant kappe
463-4156: Bundkant kappe

Cat® 140 mm CapSure-kappe™

Mærke: Cat

Produktbilleder
463-4156: Bundkant kappe
463-4156: Bundkant kappe
463-4156: Bundkant kappe
463-4156: Bundkant kappe
463-4156: Bundkant kappe
463-4156: Bundkant kappe

Cat® 140 mm CapSure-kappe™

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 463-4156

Måleenheder

USMetrisk
Depth (in): 22,874
Hole Spacing (in): 3,937
Series: X-2
Size: 140 mm
Thickness (mm): 63,0
Width (in): 18,504
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 470,0
Base Edge Thickness Class: 140
Bevel Angle: 30,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 2,48
Attachment Method: CapSure
Depth (mm): 581,0
Hole Spacing (mm): 100,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 463-4156

HYDRAULISK SKOVL

6040

UDSTYR

BUCKET

SKOVL

6040

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet