HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær469-4306: 2649 mm lang stålskærkant
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær469-4306: 2649 mm lang stålskærkant
469-4306: 2649 mm lang stålskærkant

Skær 16 mm x 2649 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
469-4306: 2649 mm lang stålskærkant
469-4306: 2649 mm lang stålskærkant
469-4306: 2649 mm lang stålskærkant
469-4306: 2649 mm lang stålskærkant
469-4306: 2649 mm lang stålskærkant

Skær 16 mm x 2649 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 469-4306

Måleenheder

USMetrisk
Hole Spacing (in): 7,874
Edge Length (in): 104,291
Edge Length (mm): 2.649,0
Position: Center
Hole Quantity: 13
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 200,0
Hole Size: M16 Machine Screw
End 2 Hole Spacing (in): 7,874
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 200,0
Thickness (mm): 16,0
End 1 Hole Spacing (in): 7,874
Width (in): 6,496
End 2 Hole Offset (mm): 76,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165,0
End 2 Hole Offset (in): 2,992
End 1 Hole Offset (in): 2,992
End 1 Hole Offset (mm): 76,0
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 200,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 469-4306

MINILÆSSER

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 226D3 226D 246D 236D 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

HJULLÆSSER

903C2

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

259D 249D 239D 299D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet