Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor473-6492: Installationssæt til topstykke
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
473-6492: Installationssæt til topstykke
473-6492: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
473-6492: Installationssæt til topstykke
473-6492: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiiviste
4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiivisteAntal: 1
6V-3831: O-ringspakning med indvendig diameter på 53,34 mm
6V-3831: O-ringspakning med indvendig diameter på 53,34 mmAntal: 1
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hoved
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hovedAntal: 4
129-9452: 1,9 mm tyk udstødningsmanifoldpakning
129-9452: 1,9 mm tyk udstødningsmanifoldpakningAntal: 6
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakning
4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakningAntal: 1
8C-5196: 53,64 mm indvendig diameter O-ring tætning
8C-5196: 53,64 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 1
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flange
391-2167: 3/8''-16 møtrik med sekskantet flangeAntal: 4
8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskive
8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskiveAntal: 6
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolieAntal: 1
4L-8337: O-ringstætning med en indvendig diameter på 81 mm
4L-8337: O-ringstætning med en indvendig diameter på 81 mmAntal: 2
7L-4774: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ring
7L-4774: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 6
6L-9589: 0,8 mm tyk motorstatisk trykpakning
6L-9589: 0,8 mm tyk motorstatisk trykpakningAntal: 4
6I-3066: 1,5 mm tyk toppakning
6I-3066: 1,5 mm tyk toppakningAntal: 1
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 1
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
3E-6772: 17,90 mm indvendig diameter vandforsegling
3E-6772: 17,90 mm indvendig diameter vandforseglingAntal: 24
153-5484: 0,84 mm tykke efterkøler linjer pakning
153-5484: 0,84 mm tykke efterkøler linjer pakningAntal: 2
4N-7253: 4,8 mm tyk cylinderhovedkammerpakning
4N-7253: 4,8 mm tyk cylinderhovedkammerpakningAntal: 6
7W-0688: 0,8 mm tyk pakning til aftercooler ledninger
7W-0688: 0,8 mm tyk pakning til aftercooler ledningerAntal: 2
5S-1188: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mm
5S-1188: O-ringspakning med indvendig diameter på 88,26 mmAntal: 2
7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel
7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdækselAntal: 1
2N-8204: 0,83 mm tyk motormanifoldpakning
2N-8204: 0,83 mm tyk motormanifoldpakningAntal: 6
2N-8630: 0,79 mm tyk Dækpladepakning
2N-8630: 0,79 mm tyk DækpladepakningAntal: 2
6I-4024: Pakning til motorblok
6I-4024: Pakning til motorblokAntal: 1
6V-9769: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
6V-9769: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 4
1S-4295: 1,92 mmtyk turboladerpakning
1S-4295: 1,92 mmtyk turboladerpakningAntal: 1
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turboladerAntal: 1
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ring tætning
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ring tætningAntal: 6
464-0509: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm
464-0509: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mmAntal: 6
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ring
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 4
5P-5678: Motorbåndpakning
5P-5678: MotorbåndpakningAntal: 3
Viser 1 til 32 af 32
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 473-6492

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 473-6492

LARVEBÅNDSDOZER

D8R D8GC D8N D8 GC

RØRLÆGGER

583R

MOTORGRADER

16H NA

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert