Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikHydrauliske akkumulatorer og komponenter474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator
HjemHydraulikHydrauliske akkumulatorer og komponenter474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator
474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator

Cat® 3,9 liter hydraulisk bremseakkumulator, der bruges i driftsbremsen

Mærke: Cat

Produktbilleder
474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator
474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator
474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator
474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator
474-1077: Hydraulisk bremseakkumulator

Cat® 3,9 liter hydraulisk bremseakkumulator, der bruges i driftsbremsen

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 474-1077

Måleenheder

USMetrisk
Kapacitet (gal): 2,67
Farve: Blank mellemsort
Finsk: Maling
Kapacitet (l): 3,9
Længde (tommer): 30,61
Længde (mm): 639,9
Udvendig diameter (tommer): 6,87
Udvendig diameter (mm): 120,7
Temperatur (°C): -40° til 121°
Temperatur (°F): -40° til 249.8°
Gevind: 3/4-16 UN
Vægt (kg): 28,1
Vægt (lb): 61,95
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 474-1077

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B

HYDRAULISK SKOVL

6015B 6015

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700G

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825 825G II 825H 825G 825K

HJULDOZER

824G II 824 824H 834G 824G 834H 834K 824K

HJULLÆSSER

980G II 988G 988H 988K 986H 988 980H 980G 980K

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836H 826H 836G 826K 836K 826 826G 826G II

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

LD350

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet