StartseiteHydraulikHydraulikdruckspeicher und Komponenten474-1077: Hydraulikdruckspeicher
StartseiteHydraulikHydraulikdruckspeicher und Komponenten474-1077: Hydraulikdruckspeicher
474-1077: Hydraulikdruckspeicher

Cat® 3,9-Liter-Hydraulikbremsspeicher für die Betriebsbremse

Marke: Cat

Produktbilder
474-1077: Hydraulikdruckspeicher
474-1077: Hydraulikdruckspeicher
474-1077: Hydraulikdruckspeicher
474-1077: Hydraulikdruckspeicher
474-1077: Hydraulikdruckspeicher

Cat® 3,9-Liter-Hydraulikbremsspeicher für die Betriebsbremse

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 474-1077

Maßeinheit

USMetrisch
Fassungsvermögen (Gall.): 2,67
Farbe: Schwarz, mittlerer Glanz
Aufnahmevermögen (l): 3,9
Feinplanieren: Farbe
Länge ('): 30,61
Länge (mm): 639,9
Außendurchmesser ('): 6,87
Außendurchmesser (mm): 120,7
Temperatur (°C): -40° bis 121°
Temperatur (°F): -40° bis 249.8°
Gewinde: 3/4 - 16 UN
Gewicht (kg): 28,1
Gewicht (lb): 61,95
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 474-1077

RADDOZER

824G II 824 824H 834G 824G 834H 834K 824K

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B

MÜLLVERDICHTER

836H 826H 836G 826K 836K 826 826G 826G II

FAHRLADER

R1700G

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

RADLADER

980G II 988G 988H 988K 986H 988 980H 980G 980K

BODENVERDICHTER

825 825G II 825H 825G 825K

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6015

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt