HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Mærke: Cat

Produktbilleder
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 476-9308

Måleenheder

USMetrisk
Width: 3032 mm
Width: 119.4 in
Height: 73.3 in
Height: 1863 mm
Weight: 4909.7 lb
Weight: 2227 kg
Length: 1922 mm
Length: 75.7 in
Capacity: 5 m³
Capacity: 6.5 yd³
Base Edge Thickness: 1.4 in
Base Edge Thickness: 35 mm
Cutting Edge Thickness: 30 mm
Cutting Edge Thickness: 1.2 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Required Hydraulics: 3rd Function
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 476-9308

HJULLÆSSER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet