DomůPříslušenstvíLopaty – střední kolové nakladače476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
DomůPříslušenstvíLopaty – střední kolové nakladače476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Značka: Cat

Obrázky produktů
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
476-9308: 5.0 m3 (6.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Increased dump height equals better performance in loading applications.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 476-9308

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Width: 3032 mm
Width: 119.4 in
Height: 73.3 in
Height: 1863 mm
Weight: 4909.7 lb
Weight: 2227 kg
Length: 1922 mm
Length: 75.7 in
Capacity: 5 m³
Capacity: 6.5 yd³
Base Edge Thickness: 1.4 in
Base Edge Thickness: 35 mm
Cutting Edge Thickness: 30 mm
Cutting Edge Thickness: 1.2 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Required Hydraulics: 3rd Function
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 476-9308

KOLOVÝ NAKLADAČ

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno