HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer477-5813: BØSNING-SHAN
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer477-5813: BØSNING-SHAN
477-5813: BØSNING-SHAN

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Mærke: Cat

Produktbilleder
477-5813: BØSNING-SHAN
477-5813: BØSNING-SHAN

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 477-5813

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,76
Outside Diameter (mm): 64,0
Outside Diameter (in): 2,5
Overall Length (mm): 55,0
Overall Length (in): 2,17
Flange Diameter (mm): 69,0
Flange Diameter (in): 2,73
Flange Thickness (mm): 6,0
Flange Thickness (in): 0,25
Material: BRONZE,Alloy Copper
Type: FLANGED SLEEVE
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 477-5813

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet