Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska477-5813: POUZDRO-DŘÍK
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska477-5813: POUZDRO-DŘÍK
477-5813: POUZDRO-DŘÍK

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Obrázky produktů
477-5813: POUZDRO-DŘÍK
477-5813: POUZDRO-DŘÍK

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 477-5813

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,76
Outside Diameter (mm): 64,0
Outside Diameter (in): 2,5
Overall Length (mm): 55,0
Overall Length (in): 2,17
Flange Diameter (mm): 69,0
Flange Diameter (in): 2,73
Flange Thickness (mm): 6,0
Flange Thickness (in): 0,25
Material: BRONZE,Alloy Copper
Type: FLANGED SLEEVE
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 477-5813

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno