Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemVærkstedsforsyningerVærktøjer490-0737: Sprocket Arm Puller
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjer490-0737: Sprocket Arm Puller
490-0737: Sprocket Arm Puller

Cat® Sprocket Arm Puller with a set of 3 that helps to remove the tightly-fitted sprockets from the hub

Mærke: Cat

fallback-image
490-0737: Sprocket Arm Puller

Cat® Sprocket Arm Puller with a set of 3 that helps to remove the tightly-fitted sprockets from the hub

Mærke: Cat

BeskrivelseSpecifikationer
Beskrivelse af reservedelsnummer 490-0737

A Sprocket Arm Puller safely and efficiently removes sprocket arms from the drive shaft or hub without causing damage to the components. It is made from durable material such as steel and applies force evenly and precisely to the sprocket arm, allowing for controlled extraction and minimizing the risk of distortion or misalignment.

Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C Scale value in the range of 35 - 40, indicating its resistance against deformation
• Helps to maintain a secure grip on the sprocket during the removal process

Applications:
A Sprocket Arm Puller helps to facilitate the safe and efficient removal of sprockets by providing a controlled and focused pulling force and preventing damage to the sprocket arm, drive shaft, or hub during the removal process.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 490-0737

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 484,1
Length (in): 19,059
Hole Size (mm): 22.28
Hole Size (in): 0.877
Material: Steel,Low Alloy Steel
Weight (kg): 6,026
Weight (lb): 13,285
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet