Trang chủVật tư nhà xưởngCông cụ490-0737: Sprocket Arm Puller
Trang chủVật tư nhà xưởngCông cụ490-0737: Sprocket Arm Puller
490-0737: Sprocket Arm Puller

Cat® Sprocket Arm Puller with a set of 3 that helps to remove the tightly-fitted sprockets from the hub

Nhãn hiệu: Cat

fallback-image
490-0737: Sprocket Arm Puller

Cat® Sprocket Arm Puller with a set of 3 that helps to remove the tightly-fitted sprockets from the hub

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Mô tả về số linh kiện 490-0737

A Sprocket Arm Puller safely and efficiently removes sprocket arms from the drive shaft or hub without causing damage to the components. It is made from durable material such as steel and applies force evenly and precisely to the sprocket arm, allowing for controlled extraction and minimizing the risk of distortion or misalignment.

Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C Scale value in the range of 35 - 40, indicating its resistance against deformation
• Helps to maintain a secure grip on the sprocket during the removal process

Applications:
A Sprocket Arm Puller helps to facilitate the safe and efficient removal of sprockets by providing a controlled and focused pulling force and preventing damage to the sprocket arm, drive shaft, or hub during the removal process.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 490-0737

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Length (mm): 484,1
Length (in): 19,059
Hole Size (mm): 22.28
Hole Size (in): 0.877
Material: Steel,Low Alloy Steel
Weight (kg): 6,026
Weight (lb): 13,285
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế