HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter490-2507: 4 mm tyk monteringsplade
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter490-2507: 4 mm tyk monteringsplade
490-2507: 4 mm tyk monteringsplade

Cat®-monteringsplade til dieseludstødningsvæsketank for stabil fastgørelse, hvilket sikrer emissionskontroleffektivitet og sikker transport

Mærke: Cat

Produktbilleder
490-2507: 4 mm tyk monteringsplade
490-2507: 4 mm tyk monteringsplade
490-2507: 4 mm tyk monteringsplade
490-2507: 4 mm tyk monteringsplade
490-2507: 4 mm tyk monteringsplade

Cat®-monteringsplade til dieseludstødningsvæsketank for stabil fastgørelse, hvilket sikrer emissionskontroleffektivitet og sikker transport

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 490-2507

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 181,0
Samlet længde (tommer): 7,13
Samlet bredde (mm): 112,0
Samlet bredde (tommer): 4,41
Samlet højde (mm): 210,9
Samlet højde (tommer): 8,31
Materiale: KUL STÅL
Farve: CAT-GUL MALING
Møtriktype: Svejsemøtrik
Vægt (kg): 1,5
Vægt (lb): 3,31
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 490-2507

KOMPAKT HJULLÆSSER

930 938 926

HJULLÆSSER

930 938M 926 926M 938 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet