Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट
490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट
490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट

स्थिर अटैचमेंट के लिए डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक हेतु Cat® माउंटिंग प्लेट, उत्सर्जन नियंत्रण क्षमता और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करती है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट
490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट
490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट
490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट
490-2507: 4 मिलीमीटर मोटी माउंटिंग प्लेट

स्थिर अटैचमेंट के लिए डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक हेतु Cat® माउंटिंग प्लेट, उत्सर्जन नियंत्रण क्षमता और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करती है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
490-2507 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 490-2507 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 181
कुल लंबाई (in): 7.13
कुल चौड़ाई (mm): 112
कुल चौड़ाई (in): 4.41
कुल ऊंचाई (mm): 210.9
कुल ऊंचाई (in): 8.31
सामग्री: कार्बन स्टील
रंग: CAT येलो पेंट
नट का प्रकार: वेल्ड नट
वज़न (kg): 1.5
वज़न (lb): 3.31
अधिक देखें
पार्ट नंबर 490-2507 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

930 938M 926 926M 938 930M

व्हील - टाइप लोडर

930 938 926

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें