HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe490-8651: PAKNING-O-RING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe490-8651: PAKNING-O-RING
490-8651: PAKNING-O-RING

Mærke: Cat

Produktbilleder
490-8651: PAKNING-O-RING
490-8651: PAKNING-O-RING
490-8651: PAKNING-O-RING
490-8651: PAKNING-O-RING
490-8651: PAKNING-O-RING

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 490-8651

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 3,5
Outside Diameter (mm): 77,0
Cross Section Diameter (in): 0,138
Outside Diameter (in): 3,03
Inside Diameter (mm): 70,0
Inside Diameter (in): 2,756
Materiale: Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 490-8651

ROTARY MIXER

RM800

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM600 RM800

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet