หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง490-8651: ซีลโอริง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง490-8651: ซีลโอริง
490-8651: ซีลโอริง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
490-8651: ซีลโอริง
490-8651: ซีลโอริง
490-8651: ซีลโอริง
490-8651: ซีลโอริง
490-8651: ซีลโอริง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 490-8651

หน่วยวัด

USเมตริก
Cross Section Diameter (mm): 3.5
Outside Diameter (mm): 77.0
Cross Section Diameter (in): 0.138
Outside Diameter (in): 3.03
Inside Diameter (mm): 70.0
Inside Diameter (in): 2.756
วัสดุ: ยางไนไตรล์ / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 490-8651

ROTARY MIXER

RM800

รถปรับพื้นถนน

RM600 RM800

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน