495-0563: 45 Fælles larvebåndsled
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLedenheder495-0563: 45 Fælles larvebåndsled
Hjem495-0563: 45 Fælles larvebåndsled

495-0563: 45 Fælles larvebåndsled

Cat® 45 Fælles larvebåndsled brugt til undervogn

Mærke: Cat

Produktbilleder

495-0563: 45 Fælles larvebåndsled
495-0563: 45 Fælles larvebåndsled

495-0563: 45 Fælles larvebåndsled

Cat® 45 Fælles larvebåndsled brugt til undervogn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du

.

Beskrivelse af reservedelsnummer 495-0563

Et larvebåndsled, også kendt som en larvebåndskæde, er designet til at forbinde de enkelte larvebåndssko eller -puder og danner en kontinuerlig sløjfe, der gør det muligt at krydse ujævnt terræn. Larvebåndsleddet hjælper med at fordele vægten jævnt over larvebåndsenheden og jorden. Denne jævne vægtfordeling forhindrer for stort tryk på et enkelt punkt, hvilket reducerer risikoen for at synke ned i blødt terræn og forbedrer den generelle stabilitet.

Egenskaber:
• Opretholder konstant kontakt med jorden, hvilket sikrer stabilitet og minimerer lateral bevægelse
• Tåler krævende driftsforhold og tunge belastninger på undervognen

Anvendelser:
Et larvebåndsled fungerer som et forbindelseselement, der sikrer korrekt justering, bevægelse og styrke af larvebåndsenheden i undervognen.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at fjedersage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 495-0563

Måleenheder

    Pin Retention System:

    PPR

    Track Pitch (in):

    7,985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.48

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    8.035

    Rail To Bushing OD (in):

    1.543

    Bushing OD (in):

    2.864

    Link Outside Spread (in):

    7.197

    Number of Sections:

    45

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.87

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.763

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.752

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.425

    Pin Length (in):

    9.059

    Link Height (in):

    5.039

    Master Bolt Thread:

    M20

    Number of Track Sections:

    45,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.024

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

Kompatible modeller for reservedelsnummer 495-0563

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet