495-0563: Ogniwo gąsienicy z 45 połączeniami
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące495-0563: Ogniwo gąsienicy z 45 połączeniami
Strona główna495-0563: Ogniwo gąsienicy z 45 połączeniami

495-0563: Ogniwo gąsienicy z 45 połączeniami

45-przegubowe ogniwo gąsienicy Cat® stosowane w podwoziu

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

495-0563: Ogniwo gąsienicy z 45 połączeniami
495-0563: Ogniwo gąsienicy z 45 połączeniami

495-0563: Ogniwo gąsienicy z 45 połączeniami

45-przegubowe ogniwo gąsienicy Cat® stosowane w podwoziu

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

.

Opis numeru katalogowego 495-0563

Ogniwo gąsienic, znane również jako łańcuch gąsienic, jest przeznaczone do łączenia poszczególnych nakładek lub podkładek gąsienic, tworząc ciągłą pętlę, która umożliwia pokonywanie nierównych terenów. Przegubowe ogniwo gąsienicy pomaga równomiernie rozłożyć ciężar na jednostce gąsienicowej i podłożu. To równomierne rozłożenie ciężaru zapobiega nadmiernemu naciskowi na pojedynczy punkt, zmniejszając ryzyko zapadnięcia się w miękki teren i poprawiając ogólną stabilność.

Atrybuty:
• Utrzymuje stały kontakt z podłożem, zapewniając stabilność i minimalizując ruchy boczne
• Wytrzymuje wymagające warunki pracy i duże obciążenia napotykane przez podwozie

Zastosowania:
Ogniwo gąsienicy działa jako element łączący, który zapewnia prawidłowe wyrównanie, ruch i wytrzymałość zespołu gąsienic w podwoziu.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 495-0563

Jednostki miary

    Pin Retention System:

    PPR

    Track Pitch (in):

    7,985

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.48

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    8.035

    Rail To Bushing OD (in):

    1.543

    Bushing OD (in):

    2.864

    Link Outside Spread (in):

    7.197

    Number of Sections:

    45

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.87

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.763

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.752

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.425

    Pin Length (in):

    9.059

    Link Height (in):

    5.039

    Master Bolt Thread:

    M20

    Number of Track Sections:

    45,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.024

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 495-0563

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione