Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.

Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
4N-2955: Sekskantet kransbolt med 1/4-20 gevind
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4N-2955: Sekskantet kransbolt med 1/4-20 gevind
Hjem4N-2955: Sekskantet kransbolt med 1/4-20 gevind

4N-2955: Sekskantet kransbolt med 1/4-20 gevind

Cat® 1/4-20 gevind 22,23 mm lang sekskantet selvlåsende bolt

Mærke: Cat

Produktbilleder

4N-2955: Sekskantet kransbolt med 1/4-20 gevind

4N-2955: Sekskantet kransbolt med 1/4-20 gevind

Cat® 1/4-20 gevind 22,23 mm lang sekskantet selvlåsende bolt

Mærke: Cat

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet