HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning
HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning
4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning

Turboladerpakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning
4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning
4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning
4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning
4N-4044: 3,17 mm tyk turbolader patrondæksel pakning

Turboladerpakning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4N-4044

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 254,0
Højde (tommer): 0,2
Bredde (mm): 254,0
Længde (tommer): 10,0
Højde (mm): 5,1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4N-4044

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D399 D379B D398B

MOTOR – INDUSTRIEL

D398 D349 D399 D379 D353C D353E D353D D379B D398B D348 D349

MARINE PRODUKTER

D353E D349 D398A D398B D353C D353D D399

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet