DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm
DomůMotorSystém turbodmychadlaTurbodmychadla a skupiny turbodmychadla4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm
4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm

Těsnění turbodmychadla

Značka: Cat

Obrázky produktů
4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm
4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm
4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm
4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm
4N-4044: Ploché těsnění krytu náboje turbodmychadla o tloušťce 3,17 mm

Těsnění turbodmychadla

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4N-4044

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 10,0
Šířka (mm): 254,0
Výška (in): 0,2
Délka (mm): 254,0
Výška (mm): 5,1
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4N-4044

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D398 D349 D399 D379 D353C D353E D353D D379B D398B D348 D349

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D353E D349 D398A D398B D353C D353D D399

MOTOR PRO GENERÁTORY

D399 D379B D398B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno