HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant
HjemJordgående redskaberVejhøvlsskær og endestykkerSkær til vejhøvl4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant
4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant

Skær 25 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant
4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant
4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant
4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant
4T-6508: 2131,20mm lang stål skærkant

Skær 25 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4T-6508

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,984
Materiale: Gennemhærdet (DH2)
Bredde (mm): 254,0
Tykkelse (mm): 25,0
Fortanding: Ikke savtakket
Maskine: Motorgrader
Hole Spacing (in): 6,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 2.131,2
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 83,906
Hole Quantity: 15
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4T-6508

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet