Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovl skærsegmenter4T-7183: EDGE-SEGMENT
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovl skærsegmenter4T-7183: EDGE-SEGMENT
4T-7183: EDGE-SEGMENT

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
4T-7183: EDGE-SEGMENT
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4T-7183

Måleenheder

USMetrisk
Depth (in): 19,0
Hole Spacing (in): 3,346
Thickness (mm): 35,0
Width (in): 12,283
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 312,0
Position: RH
Spade Angle: 15,0
Hole Quantity: 3
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 482,6
Hole Spacing (mm): 85,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4T-7183

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet